95-200-41
UniCam® Stecker Singlemode (OS2)
General Specifications
| Product Number | 95-200-41 |
| Produkttyp | Feldinstallierbare Stecker |
| Produktkategorie | Kernprodukt / Fastship |
| Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
| Corning Logo | Ja |
| Kodiert (Sicherheit) | Nein |
| Technologie | Kein Kleben und Polieren |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Zulassungen und Registrierungen | Erfüllt EIA/TIA 568-B.3 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C to 75 °C |
Design - Stecker
| Steckertyp | SC |
| Gehäusefarbe | Blau |
| Knickschutztüllenfarbe | Blau |
Mechanische Eigenschaften - Stecker
| Nominaler Faseraußendurchmesser | 125 µm |
| Zugkraft für ummanteltes Kabel | 44 N |
| Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21 |
| Zugkraft 900 µm Kabel | 4,9 N (1,1 lb), Veränderung ≤ 0,2 dB, FOTP-6 |
Optische Eigenschaften - Stecker
| Polierung | UPC |
| Einfügedämpfung, max. | 0,5 dB |
| Rückflussdämpfung | < -55 dB |
Bestellinformationen
| Verpackung | Einzelverpackung |
| Packungsinhalt | Connector, shroud, crimp band, boot (900 µm), boot (3.0 mm) |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |