95-200-94-Z
UniCam® Stecker Großpackung, single-mode (OS2)
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | 95-200-94-Z |
| Produkttyp | Feldinstallierbare Stecker |
| Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
| Corning Logo | Ja |
| Kodiert (Sicherheit) | Nein |
| Technologie | Kein Kleben und Polieren |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 75 °C |
Design - Stecker
| Steckertyp | LC |
| Gehäusefarbe | Grün |
| Knickschutztüllenfarbe | Grün |
| Ferrulenmaterial | Keramik |
Mechanische Eigenschaften - Stecker
| Nominaler Faseraußendurchmesser | 125 µm |
| Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21 |
Optische Eigenschaften - Stecker
| Polierung | APC |
| Einfügedämpfung, max. | 0.75 dB |
| Rückflussdämpfung | < -55 dB |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | 25 connectors, 25 shrouds, 25 boots (900 μm) |
| Verpackung | Großpackung |
| Stück pro Liefereinheit | 25/1 |