text.skipToContent text.skipToNavigation

95-200-99

UniCam® Stecker  Singlemode (OS2)

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 95-200-99
Produkttyp Feldinstallierbare Stecker
Produktkategorie Kernprodukt / Fastship
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Corning Logo Ja
Kodiert (Sicherheit) Nein
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
Gehäusefarbe Blau
Knickschutztüllenfarbe Blau
Ferrulenmaterial Keramik
Mit Pin Nein
Mechanische Eigenschaften - Stecker
Nominaler Faseraußendurchmesser 125 µm
Zugkraft für ummanteltes Kabel 44 N
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21
Zugkraft 900 µm Kabel 4,9 N (1,1 lb), Veränderung ≤ 0,2 dB, FOTP-6
Optische Eigenschaften - Stecker
Polierung UPC
Einfügedämpfung, max. 0,5 dB
Rückflussdämpfung < -55 dB
Bestellinformationen
Verpackung Einzelverpackung
Packungsinhalt Connector, trigger, crimp band, boot (900 µm), boot (3.0 mm), boot (2.0 mm)
Stück pro Liefereinheit 1/1