95-200-KV-Z
UniCam® Stecker Violett
Especificações gerais
| Número do produto | 95-200-KV-Z |
| Produkttyp | Feldinstallierbare Stecker |
| Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
| Corning Logo | Ja |
| Kodiert (Sicherheit) | Ja |
| Technologie | Kein Kleben und Polieren |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Zulassungen und Registrierungen | Erfüllt EIA/TIA 568-B.3 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C para 75 °C |
Design - Stecker
| Steckertyp | LC |
| Gehäusefarbe | Violett |
| Knickschutztüllenfarbe | Violett |
| Ferrulenmaterial | Keramik |
Mechanische Eigenschaften - Stecker
| Nominaler Faseraußendurchmesser | 125 µm |
| Zugkraft für ummanteltes Kabel | 44 N |
| Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21 |
| Zugkraft 900 µm Kabel | 2,2 N (0,5 lb), Veränderung ≤ 0,2 dB, FOTP-6 |
Optische Eigenschaften - Stecker
| Einfügedämpfung, max. | 0,5 dB |
| Rückflussdämpfung | < -55 dB |
Bestellinformationen
| Verpackung | Großpackung |
| Packungsinhalt | 25 keyed connectors, 25 triggers, 25 boots (900 μm) |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |