95-000-04-ATC
Zubehör für LWL-Steckverbinder CamSplice™ Mechanischer Spleiß, verdrehgesichert
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | 95-000-04-ATC |
| Produkttyp | Mechanischer Spleiß |
| Produkttyp | Mechanischer Spleiß |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Mechanische Eigenschaften - Stecker
| Zugkraft 900 µm Kabel, gekrimpt | 4,4 N |
Abmessungen
| Breite | 4,2 mm |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | 6 Anti-Torsion Mechanical Splices |
| Stück pro Liefereinheit | 6/1 |