text.skipToContent text.skipToNavigation

CAM-SPLICE-CC

Zubehör für LWL-Steckverbinder  CamSplice™ Mechanischer Spleiß, ClearCurve®

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CAM-SPLICE-CC
Produkttyp Werkzeuge und Werkzeugsets
Produkttyp Werkzeuge und Werkzeugsets
Kompatibilität ClearCurve® Glasfaserkabel
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design - Stecker
Gehäusefarbe Schwarz
Mechanische Eigenschaften - Stecker
Zugkraft 250 µm und 900 µm Kabel, ungekrimpt 2,2 N
Zugkraft 900 µm Kabel, gekrimpt 4,4 N
Abmessungen
Breite 4,2 mm
Bestellinformationen
Packungsinhalt 25 Mechanical Splices, 50 Boots
Stück pro Liefereinheit 25/1