text.skipToContent text.skipToNavigation

FAN-OD47-06

Kabelaufteiler, Außenkabel  6 Faser, 1138 mm Peitsche

Typische Lieferzeit: 14 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer FAN-OD47-06
Produkttyp Aufteiladapter
Einsatzgebiet Außen
Produkttyp Aufteiladapter
Kompatibilität 250 µm
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  70 °C   
Design
Aufteiladerfarbe Blau, orange, grün, braun, grau, weiß
Faseranzahl 6
Fasern pro Ader 6
Mechanische Eigenschaften - Aufteiladapter
Aufteilerlänge 44,5 mm
Aderlänge 1193,8 mm
Peitschenaußendurchmesser 0,9 mm
Bestellinformationen
Packungsinhalt Fan-out top, fan-out bottom, fan-out tubing, epoxy, syringe, insert
Stück pro Liefereinheit 1/1
Bend-radius design consideration
Fiber protection
Glasfaser-Routing-Möglichkeiten
Verbessertes Fasermanagement
Kompensation großer Temperaturschwankungen
Verwendung im Freien möglich