TKT-NPCP-CI01
NPC+ Steckverbindersatz mit CI-01 Präzisions-Trenngerät
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | TKT-NPCP-CI01 |
| Produkttyp | Werkzeuge und Werkzeugsets |
| Produkttyp | Werkzeuge und Werkzeugsets |
| Kompatibilität | LC, SC, 250 µm, 900 µm |
| Technologie | Kein Kleben und Polieren |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Abmessungen
| Höhe | 25 cm |
| Tiefe | 9 cm |
Schnelle und einfache Installation
Weniger als eine Minute pro Stecker
Einteiliges, vormontiertes Design
Keine Knickschutztülle oder andere lose Teile
Werksseitig polierte Endflächen
Niedrige Einfügedämpfung und High-Performance-Rückflussdämpfung
Spezielle Konstruktion der hinteren Klemme
Hervorragende Torsions-, TWAL- und Auszugsfestigkeit
Konfektionierung vor Ort ermöglicht es dem Installateur, die optimale Kabellänge zu wählen
Minimiert die zu speichernde Überlänge
Deaktivierung der Pufferklemme und des Spleißelements (nur 900 μm)
Ermöglicht eine einmalige Wiederverwendung