text.skipToContent text.skipToNavigation

TKT-NPCP-FBC007

NPC+ Steckverbindersatz  including FBC-007 high precision flat cleaver

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer TKT-NPCP-FBC007
Produkttyp Werkzeuge und Werkzeugsets
Produkttyp Werkzeuge und Werkzeugsets
Kompatibilität LCSC250 µm900 µm
Technologie Kein Kleben und Polieren
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Abmessungen
Höhe 25 cm
Tiefe 9 cm
Bestellinformationen
Packungsinhalt NPC+ Fiber Termination Toolkit with FBC-007 flat cleaver. Kit content: Cleaver FBC-007, Fiber strippers, Isopropyl alcohol cleaner, Cleaning wipes, Sharpie™ marker, Semi-tight buffer clamp, Kevlar snips and Carrying case
Schnelle und einfache Installation
Weniger als eine Minute pro Stecker
Einteiliges, vormontiertes Design
Keine Knickschutztülle oder andere lose Teile
Werksseitig polierte Endflächen
Niedrige Einfügedämpfung und High-Performance-Rückflussdämpfung
Spezielle Konstruktion der hinteren Klemme
Hervorragende Torsions-, TWAL- und Auszugsfestigkeit
Konfektionierung vor Ort ermöglicht es dem Installateur, die optimale Kabellänge zu wählen
Minimiert die zu speichernde Überlänge
Deaktivierung der Pufferklemme und des Spleißelements (nur 900 μm)

Ermöglicht eine einmalige Wiederverwendung