TL-UCP
UniCam®-Hochleistungswerkzeugset UniCam® Installations Werkzeug, High-Performance
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | TL-UCP |
| Produkttyp | Werkzeuge und Werkzeugsets |
| Produkttyp | Werkzeuge und Werkzeugsets |
| Kompatibilität | UniCam |
| Technologie | Kein Kleben und Polieren |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | Installation tool, VFL adapter for LC |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Das FBC-002 Trenngerät eignet sich für 900 μm Festadern, 250 μm Fasern und Fasern in Faseraufteilern.
Verschiedene Montagemöglichkeiten
Praktische Tragetasche
Minimale Auf- und Abbauzeit
Visuelle Rückmeldung (TKT-UNICAM-PFC)
Bestätigung der erfolgreichen Konfektionierung
Universell
Hervorragende Leistung beim Brechen der Fasern