text.skipToContent text.skipToNavigation

144ZPC-T3120P20

ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung LT 2,0 HDPE, A-DQ(ZN)(SR)2Y  12x12 E9 SMF-28e® ULTRA

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 144ZPC-T3120P20
Kabeltyp Minibündel
Einsatzgebiet Außen
Produkttyp Stahlrillarmierung
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Kodierung gemäß DIN VDE 0888-100-1 (EN 60794-1-1) A-DQ(ZN)(SR)2Y
Anwendung Erdverlegung,  Röhrenkabel 
Kabelgeometrie Rund
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen IEC 60794-3-10 
Längswasserdichtigkeit IEC 60794-1-2 F5
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -30 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  bis  70 °C   
Kabeldesign
Kabelbedruckung Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - ALTOS (R) A-DQ(ZN)(SR)2Y 12X12 E9U LT 2.0
Zentralelement Ummanteltes GRP
Faseranzahl 144
Reißfadenanzahl 2
Bündeladerfarbe, 1. Lage Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis
Außenmantelfarbe Schwarz
Außenmantelmaterial Hochdichtes Polyethylene (HDPE)
Nominale Außenmantelstärke 1,3 mm
Bündeladerfarbe Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis
Bündeladerdurchmesser 2 mm
Zentralelementdurchmesser 6 mm
Anzahl aktiver Bündeladern 12
Anzahl Bündeladerpositionen 12
Band / Vlies Quellfähig
Band / Vlies, Lage 1 Quellfähig
Zugentlastungselemente und/oder Bewehrung Stahlrillbandarmierung
Faserfarben Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis
Fasern pro Bündelader 12 
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit 2500 N/10 cm
Max. Zugfestigkeit bei Installation 2200 N
Min. Biegeradius, Installation 278 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 139 mm
Nominaler Außendurchmesser 13,9 mm 
Optische Eigenschaften
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Fasercode Z
Fasername SMF-28® Ultra Faser
Fasertyp Singlemode
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1
Faserkerndurchmesser 8,2 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Maximale Dämpfung 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm 9,2 µm
Typische Dämpfung 0,32 dB/km / 0,32 dB/km / 0,18 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert ≤ 0,04 ps/(nm*km)
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser ≤ 0,1 ps/(nm*km)
Coating-Durchmesser 242 µm
Faserkategorie OS2 
Dispersion bei 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm ⋅ km)]
Dispersion bei 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm ⋅ km)]
Abmessungen
Cable Weight 184 kg/km
Maximale Kabellänge pro Trommel 6000 m

1,3 mm HDPE-Mantelstärke

Ein kleinerer Kabeldurchmesser ermöglicht den Einbau in kleinere Kabelkanäle

Armierung mit gewelltem Stahlband
Nagetier-, mechanischer Schutz und verlegbar im Erdreich
UV-Licht und mikrobenbeständig
Geeignet für Installationen in Rohren und Schächten
Wasserabweisende Technologie
Außenanwendungen (OSP)
Faser/Bündelader Farbkodierung nach Telcordia-Bellcore Standard
Einfache Identifizierung von Bündeladern und Fasern
Trockene Seelen mit quellfähigen Elementen
Ermöglichen eine leicht handhabbare Kabelvorbereitung für Außenanwendungen