ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung LT 2,3, A-DQ(ZN)(SR)2Y
Corning verseilte Bündeladerkabel mit Stahlbandarmierung sind für den Außeneinsatz für Backbone-Verkabelungen in Campus-, Stadt- und Überlandleitungen in Rohren und für direkte Erdverlegung konzipiert.
Der Kabelaufbau der Bündelader, der die Fasern von Installationen und Umwelteinflüssen isoliert, sorgt für stabile und höchst zuverlässige Übertragungsparameter. Die Adern und Fasern in jeder Ader sind für eine schnelle und einfache Identifizierung farbcodiert.
Die SZ-Verseilung reduziert Installations- und Umwelteinflüsse auf die Übertragungsparameter und ermöglicht Mid-Span-Access.
Diese Kabel sind für die Installation in Rohren und für eine direkte Erdverlegung konzipiert.
Faseranzahl
Faserkategorie
Fasern pro Bündelader
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| 012ERC-63122A20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 2x6 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.3 | |
| 012FRC-63101A20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 2x6 E10 LEAF® ITU G655 LT 2.3 | |
| 012ZRC-T3120A20 | ALTOS® Bündelader Aussenkabel mit Stahlarmierung, 1x12 E9 SMF-28e® Ultra LT 2.3 | |
| 024ERC-63122A20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 4x6 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.3 | |
| 024ERC-T3122A20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 2x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.3, LLDPE | |
| 024ERC-T3122P20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 2x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.3, HDPE | |
| 024FRC-63101A20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 4x6 E10 LEAF® ITU G655 LT 2.3 | |
| 024FRC-T3101A20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 2x12 E10 LEAF® ITU G655 LT 2.3 | |
| 036ERC-T3122A20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 3x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.3, LLDPE | |
| 036ERC-T3122P20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 3x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.3, HDPE | |
| 036FRC-T3101A20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 3x12 E10 LEAF® ITU G655 LT 2.3 | |
| 036ZRC-T3120A20 | ALTOS® Bündelader Aussenkabel mit Stahlarmierung, 3x12 E9 SMF-28e® Ultra LT 2.3 | |
| 048ERC-T3122A20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 4x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.3, LLDPE | |
| 048ERC-T3122P20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 4x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.3, HDPE | |
| 048FRC-T3101A20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 4x12 E10 LEAF® ITU G655 LT 2.3 | |
| 048ZRC-T3120A20 | ALTOS® Bündelader Aussenkabel mit Stahlarmierung, 4x12 E9 SMF-28e® Ultra LT 2.3 | |
| 072ERC-T3122A20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 6x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.3, LLDPE | |
| 072ERC-T3122P20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 6x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.3, HDPE | |
| 072FRC-T3101A20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 6x12 E10 LEAF® ITU G655 LT 2.3 | |
| 072ZRC-T3120A20 | ALTOS® Bündelader Aussenkabel mit Stahlarmierung, 6x12 E9 SMF-28e® Ultra LT 2.3 | |
| 096ERC-T3122A20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 8x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.3, LLDPE | |
| 096ERC-T3122P20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 8x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.3, HDPE | |
| 096FRC-T3101A20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 8x12 E10 LEAF® ITU G655 LT 2.3 | |
| 120ERC-T3122A20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 10x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.3 | |
| 120FRC-T3101A20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 10x12 E10 LEAF® ITU G655 LT 2.3 | |
| 144ERC-T3122A20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 12x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.3, LLDPE | |
| 144ERC-T3122P20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 12x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.3, HDPE | |
| 144FRC-T3101A20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 12x12 E10 LEAF® ITU G655 LT 2.3 | |
| 144ZRC-T3120A20 | ALTOS® Bündelader Aussenkabel mit Stahlarmierung, 12x12 E9 SMF-28e® Ultra LT 2.3 | |
| 192ERC-T3122A20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 16x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.3 | |
| 192FRC-T3101A20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 16x12 E10 LEAF® ITU G655 LT 2.3 | |
| 216ERC-T3122A20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 18x12 SMF-28e+® LT 2.3 | |
| 216FRC-T3101A20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 18x12 LEAF® LT 2.3 | |
| 288ERC-T3122A20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 24x12 SMF-28e+® LT 2.3, LLDPE | |
| 288ERC-T3122P20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 24x12 SMF-28e+® LT 2.3, HDPE | |
| 288FRC-T3101A20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 24x12 LEAF® LT 2.3 |