text.skipToContent text.skipToNavigation

288ER5-T3122A20

ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung und Doppelmantel LT 2,3, A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y  24x12 SMF-28e+® LT 2.3

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 288ER5-T3122A20
EAN-Code 4056418783444
Kabeltyp Minibündel
Einsatzgebiet Außen
Produkttyp Stahlrillarmierung
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Kodierung gemäß DIN VDE 0888-100-1 (EN 60794-1-1) A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y
Anwendung Erdverlegung,  Röhrenkabel 
Kabelgeometrie Rund
Normen
Faserstandards TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Type B1.3,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Längswasserdichtigkeit IEC 60794-1-2 F5
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -30 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  bis  70 °C   
Kabeldesign
Kabelbedruckung Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - ALTOS (R) A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 24X12 E9 LT 2.3
Zentralelement Ummantelter glasfaserverstärkter Kunststoff (dielektrisch)
Faseranzahl 288
Reißfadenanzahl 3
Bündeladerfarbe, 1. Lage Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb
Außenmantelfarbe Schwarz
Außenmantelmaterial Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Nominale Außenmantelstärke 1,5 mm
Zugentlastungselemente und/oder Bewehrung, Lage 1 Stahlrillbandarmierung
Bündeladerdurchmesser 2,25 mm
Zentralelementdurchmesser 4,6 mm
Innenmantelmaterial Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Anzahl aktiver Bündeladern 24
Anzahl Bündeladerpositionen 24
Band / Vlies, Lage 1 Quellfähig
Band / Vlies, Lage 2 Quellfähig
Band / Vlies, Lage 3 Quellfähig
Faserfarben Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis
Fasern pro Bündelader 12 
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit 3000 N/10 cm
Max. Zugfestigkeit bei Installation 2700 N
Min. Biegeradius, Installation 458 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 364 mm
Nominaler Außendurchmesser 20,8 mm 
Optische Eigenschaften
Fasercode E
Leistungsklassen-Code 22
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 250 µm
Fasername Singlemode (OS2)
Maximale Dämpfung 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D
Faserkerndurchmesser 8,2 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
Dispersion bei 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion bei 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm 9,2 µm
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm 10,4 µm
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert ≤ 0,06 ps/√km
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser ≤ 0,1 ps/√km
Abmessungen
Cable Weight 360 kg/km
Maximale Kabellänge pro Trommel 6000 m
Wasserabweisende Technologie
Außenanwendungen (OSP)
Armierung mit gewelltem Stahlband
Nagetier-, mechanischer Schutz und verlegbar im Erdreich
UV-Licht und mikrobenbeständig
Geeignet für Installationen in Rohren und Schächten
Trockene Seelen mit quellfähigen Elementen
Ermöglichen eine leicht handhabbare Kabelvorbereitung für Außenanwendungen
Faser/Bündelader Farbkodierung nach Telcordia-Bellcore Standard
Einfache Identifizierung von Bündeladern und Fasern
SZ-Verseilung
Schützt Fasern vor Umwelt- und Installationseinflüssen, einfacher Zugang zu Adern