288ZR4-Y3F20D20
ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y 12x24 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.3 HDPE
General Specifications
| Product Number | 288ZR4-Y3F20D20 |
| Installationsmethoden | Röhrenkabel |
| Kabeltyp | Minibündel |
| Einsatzgebiet | Außen |
| Produkttyp | Dielektrisch |
| Faserkategorie | SMF-28® Ultra |
| Kodierung gemäß DIN VDE 0888-100-1 (EN 60794-1-1) | A-BQ(ZN)2Y |
| Kabelgeometrie | Rund |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Zulassungen und Registrierungen | IEC 60794-3-10 |
| Design und Testkriterien | IEC 60794-3-10 |
| Längswasserdichtigkeit | IEC 60794-1-2 F5 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -5 °C to 50 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -30 °C to 70 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C to 70 °C |
Kabeldesign
| Kabelbedruckung | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - ALTOS (R) Gel-Free FastAccess 12x24 E9U LT 2.3 |
| Zentralelement | GRP |
| Faseranzahl | 288 |
| Bündeladerfarbe, 1. Lage | Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis |
| Außenmantelfarbe | Schwarz |
| Außenmantelmaterial | Hochdichtes Polyethylene (HDPE) |
| Nominale Außenmantelstärke | 1,1 mm |
| Bündeladerdurchmesser | 2,3 mm |
| Zentralelementdurchmesser | 6,9 mm |
| Faserbündelfarbe | Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz, Gelb, Violett, Pink, Türkis, Blau*, Orange*, Grün*, Braun*, Schiefer*, Weiß*, Rot*, Transparent*, Gelb*, Violett*, Pink*, Aqua* (*mit schwarzem Ring) |
| Anzahl aktiver Bündeladern | 12 |
| Blindelementanzahl | 0 |
| Anzahl Bündeladerpositionen | 12 |
| Wasserabsperrendes Material | Quellfähig |
| Kabelbedruckungsmethode | Laserbedruckung |
| Faserfarben | 1-12: blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis - 13-24: (alle mit einer schwarzen Ringmarkierung) blau, orange, grün, braun, grau, w, rot, natur, gelb, violett, rosa, türkis |
| Fasern pro Bündelader | 24 |
| Farbkodierungs Standard | Telcordia |
Mechanische Eigenschaften
| Max. Zugfestigkeit bei Installation | 2700 N |
| Max. Zugkraft, langfristig | 284 N |
| Min. Biegeradius, Betrieb | 137 mm |
| Minimale Zugbelastung, kurzzeitig | 810 N |
| Nominaler Außendurchmesser | 13,7 mm |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | Z |
| Leistungsklassen-Code | 20 |
| Faserkategorie | OS2 |
| Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Fasername | Singlemode (OS2), biegeoptimiert |
| Maximale Dämpfung | 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km |
| Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
| Faserkerndurchmesser | 8,2 µm |
| Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
| Coating-Durchmesser | 242 µm |
| Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion bei 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
| Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
| Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 9,2 µm |
| Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 10,4 µm |
| PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert | ≤ 0,04 ps/√km |
| Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser | ≤ 0,1 ps/√km |
Abmessungen
| Cable Weight | 158 kg/km |
| Maximale Kabellänge pro Trommel | 6000 m |
Garnfreie FastAccess™ Technik
Innovatives Kabeldesign, das Risiko einer versehentlichen Beschädigung der Fasern verringert und das die Zugriffszeit auf Kabel um bis zu 70 Prozent verkürzt
Vollständig längswasserdichtes gelfreie Kabelkonstruktion
Einfacher Zugang den optischen Fasern und keine Reinigung der optischen Fasern erforderlich
Faser/Bündelader Farbkodierung nach Telcordia-Bellcore Standard
Einfache Identifizierung von Bündeladern und Fasern
Verfügbar mit Glasfasern gemäß ITU-T G.652.D und G.657.A1
Bereit für jedeweigen Anwendungsbereich
Metallfreie Kabelkonstruktion
Benötigt keinen Potentialausgleich