096ZP4-T3F20D20
ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y 8x12 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.0 HDPE
                Allgemeine Spezifikation
        | Produktnummer | 096ZP4-T3F20D20 | 
| Kabeltyp | Minibündel | 
| Einsatzgebiet | Außen | 
| Produkttyp | Dielektrisch | 
| Faserkategorie | SMF-28® Ultra Faser ITU-TG.652.D + ITU-TG.657.A1 | 
| Kodierung gemäß DIN VDE 0888-100-1 (EN 60794-1-1) | A-BQ(ZN)2Y | 
| Anwendung | Röhrenkabel | 
| Kabelgeometrie | Rund | 
                Normen
        | RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU | 
| Zulassungen und Registrierungen | IEC 60794-3-10 | 
| Design und Testkriterien | IEC 60794-3-10 | 
| Längswasserdichtigkeit | IEC 60794-1-2 F5 | 
                Umgebungsbedingungen
        | Temperaturbereich, Installation | -5 °C bis 50 °C | 
| Temperaturbereich, Betrieb | -30 °C bis 70 °C | 
| Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C bis 70 °C | 
                Kabeldesign
        | Kabelbedruckung | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - ALTOS (R) Gel-Free FastAccess 8X12 E9U LT 2.0 | 
| Zentralelement | Ummantelter glasfaserverstärkter Kunststoff (dielektrisch) | 
| Faseranzahl | 96 | 
| Bündeladerfarbe, 1. Lage | Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz | 
| Außenmantelfarbe | Schwarz | 
| Außenmantelmaterial | Hochdichtes Polyethylene (HDPE) | 
| Nominale Außenmantelstärke | 1,1 mm | 
| Bündeladerdurchmesser | 2 mm | 
| Zentralelementdurchmesser | 3,3 mm | 
| Anzahl aktiver Bündeladern | 8 | 
| Blindelementanzahl | 0 | 
| Anzahl Bündeladerpositionen | 8 | 
| Wasserabsperrendes Material | Quellfähig | 
| Kabelbedruckungsmethode | Laserbedruckung | 
| Faserfarben | Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis | 
| Fasern pro Bündelader | 12 | 
| Farbkodierungs Standard | Telcordia | 
                Mechanische Eigenschaften
        | Querdruckfestigkeit | 1500 N/10 cm | 
| Max. Zugfestigkeit bei Installation | 1500 N | 
| Min. Biegeradius, Installation | 194 mm | 
| Min. Biegeradius, Betrieb | 97 mm | 
| Nominaler Außendurchmesser | 9,7 mm | 
                Optische Eigenschaften
        | Fasercode | Z | 
| Leistungsklassen-Code | 20 | 
| Faserkategorie | OS2 | 
| Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm | 
| Fasername | Singlemode (OS2), biegeoptimiert | 
| Maximale Dämpfung | 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km | 
| Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm | 
| Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 | 
| Faserkerndurchmesser | 8,2 µm | 
| Mantelglasdurchmesser | 125 µm | 
| Coating-Durchmesser | 242 µm | 
| Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] | 
| Dispersion bei 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] | 
| Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm | 
| Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 9,2 µm | 
| Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 10,4 µm | 
| PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert | ≤ 0,04 ps/√km | 
| Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser | ≤ 0,1 ps/√km | 
                Abmessungen
        | Cable Weight | 67 kg/km | 
| Maximale Kabellänge pro Trommel | 6000 m | 
Garnfreie FastAccess™ Technik
            Innovatives Kabeldesign, das Risiko einer versehentlichen Beschädigung der Fasern verringert und das die Zugriffszeit auf Kabel um bis zu 70 Prozent verkürzt
        Vollständig längswasserdichtes gelfreie Kabelkonstruktion
            Einfacher Zugang den optischen Fasern und keine Reinigung der optischen Fasern erforderlich
        Faser/Bündelader Farbkodierung nach Telcordia-Bellcore Standard
            Einfache Identifizierung von Bündeladern und Fasern
        Verfügbar mit Glasfasern gemäß ITU-T G.652.D und G.657.A1
            Bereit für jedeweigen Anwendungsbereich
        Metallfreie Kabelkonstruktion
            Benötigt keinen Potentialausgleich