192ZR4-Y3F20DDE
ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y 8x24 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.3 HDPE, DIN VDE
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | 192ZR4-Y3F20DDE |
| Installationsmethoden | Röhrenkabel |
| Kabeltyp | Minibündel |
| Einsatzgebiet | Außen |
| Produkttyp | Dielektrisch |
| Faserkategorie | SMF-28® Ultra Faser ITU-TG.652.D + ITU-TG.657.A1 |
| Kodierung gemäß DIN VDE 0888-100-1 (EN 60794-1-1) | A-BQ(ZN)2Y |
| Kabelgeometrie | Rund |
Normen
| Faserstandards | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Zulassungen und Registrierungen | IEC 60794-3-10 |
| Design und Testkriterien | IEC 60794-3-10 |
| Längswasserdichtigkeit | IEC 60794-1-2 F5 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -5 °C bis 50 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -30 °C bis 70 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C bis 70 °C |
Kabeldesign
| Kabelbedruckung | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - ALTOS (R) Gel-Free FastAccess 8x24 E9U LT 2.3 |
| Zentralelement | GRP |
| Faseranzahl | 192 |
| Bündeladerfarbe, 1. Lage | Rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett |
| Außenmantelfarbe | Schwarz |
| Außenmantelmaterial | Hochdichtes Polyethylene (HDPE) |
| Nominale Außenmantelstärke | 1,1 mm |
| Bündeladerdurchmesser | 2,3 mm |
| Zentralelementdurchmesser | 3,9 mm |
| Anzahl aktiver Bündeladern | 8 |
| Blindelementanzahl | 0 |
| Anzahl Bündeladerpositionen | 8 |
| Wasserabsperrendes Material | Quellfähig |
| Kabelbedruckungsmethode | Laserbedruckung |
| Faserfarben | Rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa |
| Fasern pro Bündelader | 24 |
| Farbkodierungs Standard | DIN VDE |
Mechanische Eigenschaften
| Querdruckfestigkeit | 2200 N/10 cm |
| Max. Zugfestigkeit bei Installation | 2200 N |
| Min. Biegeradius, Installation | 214 mm |
| Min. Biegeradius, Betrieb | 107 mm |
| Nominaler Außendurchmesser | 10,7 mm |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | Z |
| Leistungsklassen-Code | 20 |
| Faserkategorie | OS2 |
| Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Fasername | Singlemode (OS2), biegeoptimiert |
| Maximale Dämpfung | 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km |
| Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
| Faserkerndurchmesser | 8,2 µm |
| Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
| Coating-Durchmesser | 242 µm |
| Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion bei 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
| Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
| Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 9,2 µm |
| Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 10,4 µm |
| PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert | ≤ 0,04 ps/√km |
| Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser | ≤ 0,1 ps/√km |
Abmessungen
| Cable Weight | 83 kg/km |
| Maximale Kabellänge pro Trommel | 6000 m |
Garnfreie FastAccess™ Technik
Innovatives Kabeldesign, das Risiko einer versehentlichen Beschädigung der Fasern verringert und das die Zugriffszeit auf Kabel um bis zu 70 Prozent verkürzt
Vollständig längswasserdichtes gelfreie Kabelkonstruktion
Einfacher Zugang den optischen Fasern und keine Reinigung der optischen Fasern erforderlich
Faser/Bündelader Farbkodierung nach Telcordia-Bellcore Standard
Einfache Identifizierung von Bündeladern und Fasern
Verfügbar mit Glasfasern gemäß ITU-T G.652.D und G.657.A1
Bereit für jedeweigen Anwendungsbereich
Metallfreie Kabelkonstruktion
Benötigt keinen Potentialausgleich