ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y
 
            Corning ALTOS® Kabel mit garnfreier FastAccess Technologie sind Metallfrei und für den Einsatz im Außenbereich und zu einem gewissen Grad in Innenbereichen für Luftverkabelung- und die Installation in Rohren konzipiert. Die innovative garnfreie FastAccess-Technologie in Kombination mit dem gelfreien, garnfreien Bündeladerdesign vereinfacht das Entfernen des Kabelmantels und den Zugang zu den Aderhüllen. Die Bündeladerkonstruktion verwendet Corning's SMF-28 Ultra Faser, um zuverlässige Übertragungsparameter für eine Vielzahl von Sprach-, Daten-, Video- und Bildgebungsanwendungen zu liefern. Das Kabel ist vollständig trocken und wasserdicht mit quellfähigen Materialien, was bedeutet, dass keine Reinigungsarbeiten erforderlich sind. Die flexiblen Adern lassen sich leicht in Muffen einbauen, und das trockene Design mit SZ-Verseilung und Bündelader isoliert die Fasern vor Installations- und Umwelteinflüssen und ermöglicht gleichzeitig einen einfachen Zugang zu den Adern auch bei ungeschnittenen Kabeln. Der metallfreie, trockene Kabelaufbau erfordert keine Verbindung oder Erdung, und diese Kabel haben einen Mantel aus Polyethylen mittlerer Dichte, der robust, langlebig und einfach zu handhaben ist.
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| 012EP4-T3F22D20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 1x12 F, SMF-28®e+, LT 2.0 HDPE | |
| 012ZP4-T3F20D20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 1x12 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.0 HDPE | |
| 012ZP4-T3F20DDE | ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 1x12 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.0 HDPE, DIN VDE | |
| 024EP4-T3F22D20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 2x12 F, SMF-28®e+, LT 2.0 HDPE | |
| 024ZP4-T3F20D20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 2x12 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.0 HDPE | |
| 024ZP4-T3F20DDE | ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 2x12 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.0 HDPE, DIN VDE | |
| 048EP4-T3F22D20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 4x12 F, SMF-28®e+, LT 2.0 HDPE | |
| 048ZP4-T3F20D20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 4x12 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.0 HDPE | |
| 048ZP4-T3F20DDE | ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 4x12 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.0 HDPE, DIN VDE | |
| 072EP4-T3F22D20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 6x12 F, SMF-28®e+, LT 2.0 HDPE | |
| 072ZP4-T3F20D20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 6x12 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.0 HDPE | |
| 072ZP4-T3F20DDE | ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 6x12 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.0 HDPE, DIN VDE | |
| 096EP4-T3F22D20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 8x12 F, SMF-28®e+, LT 2.0 HDPE | |
| 096ZP4-T3F20D20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 8x12 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.0 HDPE | |
| 096ZP4-T3F20DDE | ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 8x12 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.0 HDPE, DIN VDE | |
| 144EP4-T3F22D20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 12x12 F, SMF-28®e+, LT 2.0 HDPE | |
| 144ZP4-T3F20D20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 12x12 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.0 HDPE | |
| 144ZP4-T3F20DDE | ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 12x12 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.0 HDPE, DIN VDE | |
| 144ZR4-Y3F20D20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 6x24 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.3 HDPE | |
| 144ZR4-Y3F20DDE | ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 6x24 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.3 HDPE, DIN VDE | |
| 192ZR4-Y3F20D20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 8x24 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.3 HDPE | |
| 192ZR4-Y3F20DDE | ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 8x24 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.3 HDPE, DIN VDE | |
| 288ZR4-Y3F20D20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 12x24 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.3 HDPE | |
| 288ZR4-Y3F20DDE | ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 12x24 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.3 HDPE, DIN VDE |