text.skipToContent text.skipToNavigation

ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y

Corning ALTOS® Kabel mit garnfreier FastAccess Technologie sind Metallfrei und für den Einsatz im Außenbereich und zu einem gewissen Grad in Innenbereichen für Luftverkabelung- und die Installation in Rohren konzipiert. Die innovative garnfreie FastAccess-Technologie in Kombination mit dem gelfreien, garnfreien Bündeladerdesign vereinfacht das Entfernen des Kabelmantels und den Zugang zu den Aderhüllen. Die Bündeladerkonstruktion verwendet Corning's SMF-28 Ultra Faser, um zuverlässige Übertragungsparameter für eine Vielzahl von Sprach-, Daten-, Video- und Bildgebungsanwendungen zu liefern. Das Kabel ist vollständig trocken und wasserdicht mit quellfähigen Materialien, was bedeutet, dass keine Reinigungsarbeiten erforderlich sind. Die flexiblen Adern lassen sich leicht in Muffen einbauen, und das trockene Design mit SZ-Verseilung und Bündelader isoliert die Fasern vor Installations- und Umwelteinflüssen und ermöglicht gleichzeitig einen einfachen Zugang zu den Adern auch bei ungeschnittenen Kabeln. Der metallfreie, trockene Kabelaufbau erfordert keine Verbindung oder Erdung, und diese Kabel haben einen Mantel aus Polyethylen mittlerer Dichte, der robust, langlebig und einfach zu handhaben ist.


Produkte

Produktnummer Produktname
012ZP4-T3F20D20 ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 1x12 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.0 HDPE
024ZP4-T3F20D20 ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 2x12 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.0 HDPE
012EP4-T3F22D20 ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 1x12 F, SMF-28®e+, LT 2.0 HDPE
024EP4-T3F22D20 ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 2x12 F, SMF-28®e+, LT 2.0 HDPE
048EP4-T3F22D20 ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 4x12 F, SMF-28®e+, LT 2.0 HDPE
072EP4-T3F22D20 ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 6x12 F, SMF-28®e+, LT 2.0 HDPE
096EP4-T3F22D20 ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 8x12 F, SMF-28®e+, LT 2.0 HDPE
048ZP4-T3F20D20 ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 4x12 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.0 HDPE
096ZP4-T3F20D20 ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 8x12 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.0 HDPE
072ZP4-T3F20D20 ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 6x12 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.0 HDPE
144ZP4-T3F20D20 ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 12x12 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.0 HDPE
144EP4-T3F22D20 ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 12x12 F, SMF-28®e+, LT 2.0 HDPE
288ZR4-Y3F20D20 ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 12x24 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.3 HDPE
144ZR4-Y3F20D20 ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 6x24 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.3 HDPE
192ZR4-Y3F20D20 ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 8x24 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.3 HDPE
024ZP4-T3F20DDE ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 2x12 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.0 HDPE, DIN VDE
012ZP4-T3F20DDE ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 1x12 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.0 HDPE, DIN VDE
288ZR4-Y3F20DDE ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 12x24 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.3 HDPE, DIN VDE
144ZR4-Y3F20DDE ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 6x24 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.3 HDPE, DIN VDE
096ZP4-T3F20DDE ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 8x12 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.0 HDPE, DIN VDE
072ZP4-T3F20DDE ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 6x12 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.0 HDPE, DIN VDE
192ZR4-Y3F20DDE ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 8x24 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.3 HDPE, DIN VDE
048ZP4-T3F20DDE ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 4x12 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.0 HDPE, DIN VDE
144ZP4-T3F20DDE ALTOS® Bündelader Außenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-BQ(ZN)2Y, 12x12 F, SMF-28® ULTRA, LT 2.0 HDPE, DIN VDE