text.skipToContent text.skipToNavigation

012ZM4-T3E49A20

MiniXtend® HD Bündeladerkabel mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y  12 F (1x12), G.657.A1 190

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 012ZM4-T3E49A20
Installationsmethoden Mikrokanal 
Kabeltyp Minibündelkabel
Einsatzgebiet Außen
Produkttyp Dielektrisch
Faserkategorie G.652.D/G.657.A1
Kabelgeometrie Rund
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -20 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -30 °C  bis  70 °C   
Kabeldesign
Kabelbedruckung M#H#S#CORNING#YEAR MINIXTEND®HD FAB CABLE 1x12 G.657.A1 190 LT1.1#ID Number
Zentralelement Dielektrisch
Faseranzahl 12
Bündeladerfarbe, 1. Lage Blue
Außenmantelfarbe Schwarz
Außenmantelmaterial Polyethylen (PE)
Nominale Außenmantelstärke 0,4 mm
Bündeladerdurchmesser 1,1 mm
Anzahl aktiver Bündeladern 1
Anzahl Bündeladerpositionen 6
Faserfarben Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis
Fasern pro Bündelader 12 
Farbkodierungs Standard Telcordia
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit (reversibel), Außenkabel 500 N/10 cm
Max. Zugkraft, kurzfristig 350 N
Nominaler Außendurchmesser 4,5 mm 
Min. Bend Diameter Installation 180 mm
Min. Bend Diameter Operation 136 mm
Min. Rohr-/ Kabelkanaldurchmesser 6 mm
Optimal Duct Size 8 mm
Optische Eigenschaften
Fasercode Z
Leistungsklassen-Code 49
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 190 µm
Fasername Contour™ Faser
Maximale Dämpfung 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1
Faserkerndurchmesser 8,2 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 188 µm
Dispersion bei 1550 nm ≤ 18,6 [ps/(nm*km)]
Dispersion bei 1625 nm ≤ 23,7 [ps/(nm*km)]
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm 9,2 µm
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm 10,4 µm
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert ≤ 0,04 ps/√km
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser ≤ 0,1 ps/√km
Abmessungen
Cable Weight 18 kg/km
Maximale Kabellänge pro Trommel 6000 m
Garnfreie FastAccess™ Technik
Innovatives Kabeldesign, das Risiko einer versehentlichen Beschädigung der Fasern verringert und das die Zugriffszeit auf Kabel um bis zu 70 Prozent verkürzt
Reduzierter Außenkabeldurchmesser
Installation in Mikrorohrsystemen für Metro, Access und FTTx Netzwerke
Kompaktes Design und reduziertes Gewicht
Reduzierte Investitionskosten
Nicht metallischer Kabelaufbau
Keine Erdung erforderlich
Farbdocierte Adern und Fasern
Einfache Identifikation der einzelnen Adern