text.skipToContent text.skipToNavigation

288ZH4-Y3F40A20

MiniXtend® HD Bündeladerkabel mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y  288 F, SMF-28® Ultra 200 Faser, Singlemode (OS2)

Typische Lieferzeit: 30 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 288ZH4-Y3F40A20
Installationsmethoden Mikrokanal 
Kabeltyp Minibündelkabel
Einsatzgebiet Außen
Produkttyp Dielektrisch
Faserkategorie SMF-28® Ultra 200 Faser
Kodierung gemäß DIN VDE 0888-100-1 (EN 60794-1-1) A-DQ(ZN)2Y
Kabelgeometrie Rund
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -15 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  bis  70 °C   
Kabeldesign
Kabelbedruckung M#H#S#CORNING#Year# MINIXTEND(R) HD FAB CABLE 12x24 E9U200 LT1.7
Zentralelement Dielektrisch
Faseranzahl 288
Bündeladerfarbe, 1. Lage Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis
Außenmantelfarbe Schwarz
Außenmantelmaterial Polyethylen (PE)
Nominale Außenmantelstärke 0,5 mm
Bündeladerdurchmesser 1,7 mm
Anzahl aktiver Bündeladern 12
Anzahl Bündeladerpositionen 12
Kabelbedruckungsmethode Laserbedruckung
Faserfarben 1-12: blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis - 13-24: (alle mit einer schwarzen Ringmarkierung) blau, orange, grün, braun, grau, w, rot, natur, gelb, violett, rosa, türkis
Fasern pro Bündelader 24 
Farbkodierungs Standard Telcordia
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit (reversibel), Außenkabel 1000 N/10 cm
Max. Zugkraft, kurzfristig 1000 N
Nominaler Außendurchmesser 9,7 mm 
Min. Bend Diameter Installation 388 mm
Min. Bend Diameter Operation 290 mm
Min. Rohr-/ Kabelkanaldurchmesser 12 mm
Optimal Duct Size 14 mm
Optische Eigenschaften
Fasercode Z
Leistungsklassen-Code 40
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 200 µm
Fasername Singlemode (OS2), biegeoptimiert
Maximale Dämpfung 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 200 µm
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm 9,2 µm
Abmessungen
Cable Weight 85 kg/km
Maximale Kabellänge pro Trommel 12000 m
Bestellinformationen
Maximale Lieferlänge 12000 m
Garnfreie FastAccess™ Technik
Innovatives Kabeldesign, das Risiko einer versehentlichen Beschädigung der Fasern verringert und das die Zugriffszeit auf Kabel um bis zu 70 Prozent verkürzt
Reduzierter Außenkabeldurchmesser
Installation in Mikrorohrsystemen für Metro, Access und FTTx Netzwerke
Kompaktes Design und reduziertes Gewicht
Reduzierte Investitionskosten
Nicht metallischer Kabelaufbau
Keine Erdung erforderlich
Farbdocierte Adern und Fasern
Einfache Identifikation der einzelnen Adern