text.skipToContent text.skipToNavigation

432ZH4-S3F42ADE

MiniXtend® HD Bündeladerkabel mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y  432 F, G.657.A1 200, Single-mode (OS2)

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 432ZH4-S3F42ADE
Installationsmethoden Mikrokanal 
Kabeltyp Minibündelkabel
Einsatzgebiet Außen
Produkttyp Dielektrisch
Faserkategorie SMF-28® Ultra 200 Faser
Kabelgeometrie Rund
Normen
Faserstandards TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Type B1.3,  ITU-T G.652.D,  ITU-G.657.A1,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -15 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  bis  70 °C   
Kabeldesign
Kabelbedruckung Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -MINIXTEND (R) HD FAB CABLE 12X36 200µm ITU G652.D ITU G657.A1 LT 2.0
Zentralelement Dielektrisch
Faseranzahl 432
Bündeladerfarbe, 1. Lage Rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa
Außenmantelfarbe Schwarz
Außenmantelmaterial Polyethylen (PE)
Nominale Außenmantelstärke 0,5 mm
Bündeladerdurchmesser 2 mm
Anzahl aktiver Bündeladern 12
Anzahl Bündeladerpositionen 12
Kabelbedruckungsmethode Laserbedruckung
Kabelbedruckungsfarbe Weiß
Faserfarben 1–12: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa; 13–24: (1 schwarzer Ring) rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, natur, orange, rosa; 25–36: (2 schwarze Ringe)
Fasern pro Bündelader 36 
Farbkodierungs Standard DIN VDE
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit (reversibel), Außenkabel 1000 N/10 cm
Max. Zugkraft, kurzfristig 1000 N
Nominaler Außendurchmesser 10,8 mm 
Min. Bend Diameter Installation 440 mm
Min. Bend Diameter Operation 330 mm
Min. Rohr-/ Kabelkanaldurchmesser 14 mm
Optimal Duct Size 16 mm
Optische Eigenschaften
Fasercode Z
Leistungsklassen-Code 42
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 200 µm
Fasername Singlemode (OS2), biegeoptimiert
Maximale Dämpfung 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/lm
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 200 µm
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm 9,2 µm
Abmessungen
Cable Weight 113 kg/km
Bestellinformationen
Maximale Lieferlänge 6000 m
Garnfreie FastAccess™ Technik
Innovatives Kabeldesign, das Risiko einer versehentlichen Beschädigung der Fasern verringert und das die Zugriffszeit auf Kabel um bis zu 70 Prozent verkürzt
Reduzierter Außenkabeldurchmesser
Installation in Mikrorohrsystemen für Metro, Access und FTTx Netzwerke
Kompaktes Design und reduziertes Gewicht
Reduzierte Investitionskosten
Nicht metallischer Kabelaufbau
Keine Erdung erforderlich
Farbdocierte Adern und Fasern
Einfache Identifikation der einzelnen Adern