432ZH4-S4F42A20
MiniXtend® HD Bündeladerkabel mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y 432 F, G.657.A1 200, Singlemode (OS2)
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | 432ZH4-S4F42A20 |
| Installationsmethoden | Mikrokanal |
| Kabeltyp | Minibündelkabel |
| Einsatzgebiet | Außen |
| Produkttyp | Dielektrisch |
| Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
| Kabelgeometrie | Rund |
Normen
| Faserstandards | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Type B1.3, ITU-T G.652.D, ITU-G.657.A1, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -15 °C bis 60 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C bis 70 °C |
Kabeldesign
| Zentralelement | Dielektrisch |
| Faseranzahl | 432 |
| Bündeladerfarbe, 1. Lage | Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis |
| Außenmantelfarbe | Schwarz |
| Außenmantelmaterial | Polyethylen (PE) |
| Nominale Außenmantelstärke | 0,5 mm |
| Bündeladerdurchmesser | 2 mm |
| Anzahl aktiver Bündeladern | 12 |
| Anzahl Bündeladerpositionen | 12 |
| Band / Vlies | Quellfähig |
| Faserfarben | 1-12 blau, orange, grün, braun, schiefergrau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis - 13-24 (ein schwarzer Ring) blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, natur, gelb, violett, rosa, türkis - 25-36 (zwei schwarze Ringe) |
| Fasern pro Bündelader | 36 |
| Farbkodierungs Standard | Telcordia |
Mechanische Eigenschaften
| Querdruckfestigkeit | 1000 N/10 cm |
| Max. Zugkraft, kurzfristig | 1000 N |
| Min. Biegeradius, Installation | 220 mm |
| Min. Biegeradius, Betrieb | 165 mm |
| Nominaler Außendurchmesser | 10,8 mm |
| Min. Rohr-/ Kabelkanaldurchmesser | 14 mm |
| Optimal Duct Size | 16 mm |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | Z |
| Leistungsklassen-Code | 42 |
| Faserkategorie | OS2 |
| Fasertyp | Single-mode (OS2) / 200 µm |
| Fasername | Singlemode (OS2), biegeoptimiert |
| Maximale Dämpfung | 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/lm |
| Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
| Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
| Coating-Durchmesser | 188 µm |
| Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
| Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 9,2 µm |
Abmessungen
| Cable Weight | 110 kg/km |
Garnfreie FastAccess™ Technik
Innovatives Kabeldesign, das Risiko einer versehentlichen Beschädigung der Fasern verringert und das die Zugriffszeit auf Kabel um bis zu 70 Prozent verkürzt
Reduzierter Außenkabeldurchmesser
Installation in Mikrorohrsystemen für Metro, Access und FTTx Netzwerke
Kompaktes Design und reduziertes Gewicht
Reduzierte Investitionskosten
Nicht metallischer Kabelaufbau
Keine Erdung erforderlich
Farbdocierte Adern und Fasern
Einfache Identifikation der einzelnen Adern