text.skipToContent text.skipToNavigation

MiniXtend® HD Bündeladerkabel mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y

Corning® MiniXtend® HD Kabel mit garnfreier FastAccess Technologie sind hochdichte Mikrokabel, die bis zu 60 Prozent kleiner und bis zu 70 Prozent leichter als Standard-Bündeladerkabel und bis zu 20 Prozent kleiner als Standard-Mikrokabel sind.
Die innovative garnfreie FastAccess® Technologie verbessert das Kabelhandling und verkürzt die Kabelvorbereitung um bis zu 70 Prozent, während sie das Risiko von Kabel- und Faserschäden senkt. MiniXtend® HD Kabel verfügen über eine SZ-Verseilung mit Bündeladerkonstruktion und bieten eine hohe Faseranzahl bei geringen Platzverhältnissen in Langstrecken-, Metro- und Zugangsnetzen.
Mit einem reibungsarmen PE-Mantel sind MiniXtend® HD Kabel für das Einblasen in Mikroröhren optimiert. Sowohl die Adern als auch die darin enthaltenen Fasern sind zur schnellen und einfachen Identifizierung farbcodiert.
MiniXtend HD Kabel sind mit Corning® SMF-28® Ultra 200 Singlemode Faser (ITU-T G.652.D und ITU-T G.657. A1) ausgestattet: die branchenweit erste 200 Micron Faser mit einem Modenfelddurchmesser (MFD) von 9,2 µm.


Produkte

Produktnummer Produktname
012ZM4-T3E49A20 MiniXtend® HD Bündeladerkabel mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 12 F (1x12), G.657.A1 190
024ZM4-T3E49A20 MiniXtend® HD Bündeladerkabel mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 24 F (2x12), G.657.A1 190
036ZM4-T3E49A20 MiniXtend® HD Bündeladerkabel mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 36 F (3x12), G.657.A1 190
048ZM4-T3E49A20 MiniXtend® HD Bündeladerkabel mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 48 F (4x12), G.657.A1 190
060ZM4-T3E49A20 MiniXtend® HD Bündeladerkabel mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 60 F (5x12), G.657.A1 190
072ZM4-T3E49A20 MiniXtend® HD Bündeladerkabel mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 72 F (6x12), G.657.A1 190
144ZH4-Y3F40A20 MiniXtend® HD Bündeladerkabel mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 144 F, SMF-28® Ultra 200 Faser, Singlemode (OS2)
144ZH4-Y3F42A20 MiniXtend® HD Bündeladerkabel mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 144 F, E9 G.657.A1 200 Faser, Singlemode (OS2)
192ZH4-Y3F40A20 MiniXtend® HD Bündeladerkabel mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 192 F, SMF-28® Ultra 200 Faser, Singlemode (OS2)
216ZH4-Y3F40A20 MiniXtend® HD Bündeladerkabel mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 216 F, SMF-28® Ultra 200 Faser, Singlemode (OS2)
216ZH4-Y3F42A20 MiniXtend® HD-Kabel mit binderloser* FastAccess®-Technologie, 216 F, G.657.A1 200 µm Faser, Singlemode (OS2)
288ZH4-S3F40A20 MiniXtend® HD Bündeladerkabel mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 288 F, SMF-28® Ultra 200 Faser, Singlemode (OS2)
288ZH4-S3F42A20 MiniXtend® HD-Kabel mit binderloser* FastAccess®-Technologie, 288 F, G.657.A1 200 µm Faser, Singlemode (OS2)
288ZH4-Y3F40A20 MiniXtend® HD Bündeladerkabel mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 288 F, SMF-28® Ultra 200 Faser, Singlemode (OS2)
432ZH4-S3F40A20 MiniXtend® HD Bündeladerkabel mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 432 F, SMF-28® Ultra 200 Faser, Singlemode (OS2)
432ZH4-S3F42A20 MiniXtend® HD-Kabel mit binderloser* FastAccess®-Technologie, 432 F, G.657.A1 200 µm Faser, Singlemode (OS2)