MiniXtend®-Kabel mit garnfreier* FastAccess® Technik, A-DQ(ZN)2Y
Das Corning MiniXtend®-Kabel mit garnfreier* FastAccess™ Technik ist ein dielektrisches Bündeladerkabel mit hoher Faserdichte für Anwendungen in Mikrorohrsystemen. Die innovative garnfreie FastAccess-Technik verbessert die Kabelhandhabung, verringert die Absetzzeit um bis zu 70 Prozent und senkt das Risiko einer Beschädigung von Kabel und Fasern.
Durch das Design des MiniXtend-Kabels wird der Kabeldurchmesser im Vergleich zu herkömmlichen Bündeladerkabeln um bis zu 50 Prozent reduziert, wodurch die Faserdichte erhöht wird und sich neue Anwendungsmöglichkeiten eröffnen.
Darüber hinaus verfügt dieses Kabel über die Singlemodefaser Corning SMF-28® Ultra. Diese vereint niedrigste Dämpfung mit verbesserter Makrobiegeunempfindlichkeit. Die Faser SMF-28 Ultra erfüllt die ITU-T-Empfehlung G.652.D und übertrifft die Anforderungen der ITU-T-Empfehlung G.657.A1.
* Cornings patentierte garnfreie FastAccess™ Technik ist eine Kombination aus Kabelmantel mit Corning FastAccess-Technik mit einer Technologie für die Bündelung der Kabelkonstruktion bei der Herstellung, die die Verwendung von Haltegarnen und Quellbändern gegen Feuchtigkeit überflüssig macht.
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| 012ZM4-T3F20AMX | MiniXtend® Kabel mit garnfreier* FastAccess® Technik, 12 F, SMF-28® Ultra faser, Single-mode (G.652.D/G.657.A1) | |
| 012ZM4-T3F22AMX | MiniXtend® Kabel mit garnfreier* FastAccess® Technik, 12 F, E9 G.657.A1 Faser, Singlemode (G.652.D/G.657.A1) | |
| 024ZM4-T3F20AMX | MiniXtend® Kabel mit garnfreier* FastAccess® Technik, 24 F, SMF-28® Ultra faser, Single-mode (G.652.D/G.657.A1) | |
| 024ZM4-T3F22ADE | MiniXtend® Kabel mit garnfreier* FastAccess® Technik, 24 F, E9 G.657.A1 faser, Single-mode (G.652.D/G.657.A1), DIN VDE | |
| 024ZM4-T3F22AMX | MiniXtend® Kabel mit garnfreier* FastAccess® Technik, 24 F, E9 G.657.A1 faser, Single-mode (G.652.D/G.657.A1) | |
| 048ZM4-T3F20AMX | MiniXtend® Bündeladerkabel mit garnfreier FastAccess® Technik, A-DQ(ZN)2Y, 48F, E9/125 SMF-28® ULTRA | |
| 048ZM4-T3F22ADE | MiniXtend® Kabel mit garnfreier* FastAccess® Technik, 48 F, E9 G.657.A1 faser, Single-mode (G.652.D/G.657.A1), DIN VDE | |
| 048ZM4-T3F22AMX | MiniXtend® Kabel mit garnfreier* FastAccess® Technik, 48 F, E9 G.657.A1 faser, Single-mode (G.652.D/G.657.A1) | |
| 072ZM4-T3F20AMX | MiniXtend® Kabel mit garnfreier* FastAccess® Technik, 72 F, SMF-28® Ultra faser, Single-mode (G.652.D/G.657.A1) | |
| 072ZM4-T3F22AMX | MiniXtend® Kabel mit garnfreier* FastAccess® Technik, 72 F, G.657.A1 Faser Singlemode (G.652.D/G.657.A1) | |
| 096ZM4-T3F20AMX | MiniXtend® Kabel mit garnfreier* FastAccess® Technik, 96 F, SMF-28® Ultra faser, Single-mode (G.652.D/G.657.A1) | |
| 096ZM4-T3F22ADE | MiniXtend® Kabel mit garnfreier* FastAccess® Technik, 96 F, E9 G.657.A1 faser, Single-mode (G.652.D/G.657.A1), DIN VDE | |
| 096ZM4-T3F22AMX | MiniXtend® Kabel mit garnfreier* FastAccess® Technik, 96 F, E9 G.657.A1 faser, Single-mode (G.652.D/G.657.A1) | |
| 144EM4-T3F22AMX | MiniXtend® Kabel mit garnfreier* FastAccess® Technik, 144 F, SMF-28E+® faser, Single-mode (G.652.D) | |
| 144ZM4-T3F20AMX | MiniXtend® Kabel mit garnfreier* FastAccess® Technik, 144 F, SMF-28® Ultra faser, Single-mode (G.652.D/G.657.A1) | |
| 144ZM4-T3F22ADE | MiniXtend® Kabel mit garnfreier* FastAccess® Technik, 144 F, E9 G.657.A1 faser, Single-mode (G.652.D/G.657.A1), DIN VDE | |
| 144ZM4-T3F22AMX | MiniXtend® Kabel mit garnfreier* FastAccess® Technik, 144 F, E9 G.657.A1 faser, Single-mode (G.652.D/G.657.A1) |