text.skipToContent text.skipToNavigation

024ZG4-T3M20A20

ADSS selbsttragende Einmantel-Luftkabel für bis zu 200 m Spannlängen LT2,3, A-DQ(T)2Y  2x12 F, SMF-28e+® Ultra ITU G652.D ITU G657.A1 LT 2.3

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 024ZG4-T3M20A20
Kabeltyp Minibündel
Einsatzgebiet Außen
Faserkategorie SMF-28® Ultra
Kabelgeometrie Rund
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Halogenfrei Ja
Temperaturbereich, Installation -5 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  bis  70 °C   
Kabeldesign
Kabelbedruckung Meter Handset Sine CORNING Fiber Optic Cable YearADSS CABLE A-DQ(T)2Y 2X12 E9U LT2.3 UP TO 200M
Zentralelement Dielektrisch
Faseranzahl 24
Außenmantelfarbe Schwarz
Außenmantelmaterial Hochdichtes Polyethylene (HDPE)
Bündeladerfarbe Blau, orange
Anzahl aktiver Bündeladern 2
Anzahl Bündeladerpositionen 6
Kabelbedruckungsmethode Heißfolienprägung
Kabelbedruckungsfarbe Weiß
Faserfarben Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis
Fasern pro Bündelader 12 
Farbkodierungs Standard Telcordia
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit 2000 N/10 cm
Schlagprüfung nach IEC 69794-1-2 E4, 5 J, ∆L ≥ 0,5 m 3 impact(s)
Max. Zugkraft, langfristig 4240 N
Max. Zugkraft, kurzfristig 6880 N
Min. Biegeradius, Installation 162 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 216 mm
Nominaler Außendurchmesser 10,8 mm 
Optische Eigenschaften
Fasercode Z
Leistungsklassen-Code 20
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 250 µm
Fasername Singlemode (OS2), biegeoptimiert
Maximale Dämpfung 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1
Faserkerndurchmesser 8,2 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
Dispersion bei 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion bei 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm 9,2 µm
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm 10,4 µm
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert ≤ 0,04 ps/√km
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser ≤ 0,1 ps/√km
Abmessungen
Cable Weight 88 kg/km
Maximale Kabellänge pro Trommel 6000 m
Die Corning ADSS Kabel sind freihängende, selbst- tragende Luftkabel
Metallfreie Zugelemente
Trockene Seele, mit quellfähigen Elementen
Einlagig verseilte Konstruktion mit bis zu 144 Fasern
Single-mode Fasern sind völlig konform mit dem ITU G.652 D Standard und zeigen durchgehend geringe Dämpfung für 1285 nm bis 1625 nm Wellenlänge
Farbaufteilung der Fasern bzw. Bündeladern nach Telcordia (Bellcore)
Kabeldesign nach Corning Standards