036ZG4-T3M20A20
ADSS selbsttragende Einmantel-Luftkabel für bis zu 200 m Spannlängen LT2,3, A-DQ(T)2Y 3x12 F, SMF-28e+® Ultra ITU G652.D ITU G657.A1 LT 2.3
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | 036ZG4-T3M20A20 |
Kabeltyp | Minibündel |
Einsatzgebiet | Außen |
Faserkategorie | SMF-28® Ultra |
Kabelgeometrie | Rund |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
Halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich, Installation | -5 °C bis 50 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C bis 70 °C |
Kabeldesign
Kabelbedruckung | Meter Handset Sine CORNING Fiber Optic Cable YearADSS CABLE A-DQ(T)2Y 3X12 E9U LT2.3 UP TO 200M |
Zentralelement | Dielektrisch |
Faseranzahl | 36 |
Außenmantelfarbe | Schwarz |
Außenmantelmaterial | Hochdichtes Polyethylene (HDPE) |
Bündeladerfarbe | Blau, orange, grün |
Anzahl aktiver Bündeladern | 3 |
Anzahl Bündeladerpositionen | 6 |
Kabelbedruckungsmethode | Heißfolienprägung |
Kabelbedruckungsfarbe | Weiß |
Faserfarben | Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis |
Fasern pro Bündelader | 12 |
Farbkodierungs Standard | Telcordia |
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit | 2000 N/10 cm |
Schlagprüfung nach IEC 69794-1-2 E4, 5 J, ∆L ≥ 0,5 m | 3 impact(s) |
Max. Zugkraft, langfristig | 4240 N |
Max. Zugkraft, kurzfristig | 6880 N |
Min. Biegeradius, Installation | 162 mm |
Min. Biegeradius, Betrieb | 216 mm |
Nominaler Außendurchmesser | 10,8 mm |
Optische Eigenschaften
Fasercode | Z |
Leistungsklassen-Code | 20 |
Faserkategorie | OS2 |
Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Fasername | Singlemode (OS2), biegeoptimiert |
Maximale Dämpfung | 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km |
Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
Faserkerndurchmesser | 8,2 µm |
Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
Coating-Durchmesser | 242 µm |
Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion bei 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 9,2 µm |
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 10,4 µm |
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert | ≤ 0,04 ps/√km |
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser | ≤ 0,1 ps/√km |
Abmessungen
Cable Weight | 88 kg/km |
Maximale Kabellänge pro Trommel | 6000 m |
Die Corning ADSS Kabel sind freihängende, selbst- tragende Luftkabel
Metallfreie Zugelemente
Trockene Seele, mit quellfähigen Elementen
Einlagig verseilte Konstruktion mit bis zu 144 Fasern
Single-mode Fasern sind völlig konform mit dem ITU G.652 D Standard und zeigen durchgehend geringe Dämpfung für 1285 nm bis 1625 nm Wellenlänge
Farbaufteilung der Fasern bzw. Bündeladern nach Telcordia (Bellcore)
Kabeldesign nach Corning Standards