text.skipToContent text.skipToNavigation

80611498058

Clear Track, 900 μm Clear Fiber  900-μm Clear Fiber Glasfaser, 1 km Spule

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number 80611498058
Einsatzgebiet Innen
Faserkategorie G.657.B3/G.652.D
Kabelgeometrie Rund
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Optische Eigenschaften
Fasername 900-μm-Faser (durchsichtig)
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.B3
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm 8,7 µm
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm 9,65 µm
Abmessungen
Cable Weight 1,62 kg/km
Maximale Kabellänge pro Trommel 1000 m