80611622038
Clear Track, 900 μm Clear Fiber 900-μm Clear Fiber Glasfaser, 183 m Spule
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | 80611622038 |
Faserkategorie | G.657.B3/G.652.D |
Kabelgeometrie | Rund |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Optische Eigenschaften
Fasername | 900-μm-Faser (durchsichtig) |
Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.B3 |
Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
Coating-Durchmesser | 242 µm |
Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 8,7 µm |
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 9,65 µm |
Abmessungen
Cable Weight | 1,62 kg/km |
Maximale Kabellänge pro Trommel | 1000 m |