1506169-01
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | 1506169-01 |
| Tipo de produto | Acessórios |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Especificações da lixa de polimento
| Mineral | Óxido de cério |
| Tamanho mineral | 0,5 µm |
| Tamanho do polidor | 4 |
| Tipo de película | Película flock revestida |
| Cor do filme de polimento | Natural |
Informações de pedido
| Método de embalagem | Caixa de papelão |
| Conteúdo da Embalagem | 50 sheets; natural |
| Unidades por entrega | 50/1 |
Broad range of film types
Variety of applications
Large particle films
Epoxy removal
Fine particle films
Mirror-like finishes