text.skipToContent text.skipToNavigation

1506171-01

Polierfolie  4 Zoll, Aluminiumoxid weiß, Großpackung, 2 µm, natural

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 1506171-01
Tipo de produto Acessórios
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Especificações da lixa de polimento
Mineral Óxido de alumínio
Tamanho mineral 2 µm
Tamanho do polidor 4
Tipo de película Película flock revestida
Cor do filme de polimento Natural
Informações de pedido
Método de embalagem Caixa de papelão
Conteúdo da Embalagem 50 sheets; natural
Unidades por entrega 50/1
Broad range of film types
Variety of applications
Large particle films
Epoxy removal
Fine particle films
Mirror-like finishes