text.skipToContent text.skipToNavigation

1506227-01

Polierfolie  6x6 Zoll, Eisenoxid, Großverpackung, 3 µm, natur

Envia normalmente em 21 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto 1506227-01
Produkttyp Zubehör
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Polierfolieneigenschaften
Mineral Eisenoxid
Korngröße 0,3 µm
Poliertellergröße 6x6
Schleiffolientyp Folie, flach
Polierfolienfarbe Natur
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Packungsinhalt 50 sheets; natural
Stück pro Liefereinheit 50/1
Eingebauter Laser-Sicherheitsfilter
für verschiedenste Anwendungen
LED Leuchte
von Klebstoffrückständen
Vier verschiedenfarbige mechanische Codierungen
nach höchsten Qualitätsanforderungen