text.skipToContent text.skipToNavigation

CLEANER-PORT-LC

Zubehör für die Reinigung von Glasfasern  Einzelfaser Port Cleaner, 1,25 mm Stecker

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CLEANER-PORT-LC
Type de produit Accessoires
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1