text.skipToContent text.skipToNavigation

Zubehör für die Reinigung von Glasfasern

Port-Reiniger sind ein wichtiges Zubehör, das bei der Installation von FTTX Netzwerken vor Ort zur Verfügung steht. Corning Einzel-Faser Port-Reiniger und Evolv HC Port-Reiniger sind für die Reinigung der Stirnflächen von Steckerverbindern in Patchpanels und Adaptern konzipiert. Eine integrierte Staubschutzkappe ermöglicht die Reinigung der Stirnflächen von nicht verbundenen Steckerverbindern. Einzelfaser Port-Reiniger haben sich bei der Entfernung von Hautöl, Handcreme, Straßenstaub aus Arizona, Graphit vor und nach dem Zusammenstecken, Salz, Isopropylalkohol und destilliertem Wasser von den Stirnflächen der Steckerverbinder bewährt.
Der Evolv HC Port-Reiniger mit Pushlok®-Technologie ist sowohl mit Pushlok- und OptiTap®-Steckern als auch mit Evolv HC-Anschlüssen und Multiports kompatibel. Diese Reiniger sind einfach zu verwenden und bieten über 525 Reinigungen.


Produkte

Produktnummer Produktname
2104466-01 Glasfaser-Reinigungswerkzeug, MTP® Stecker
2104478-01 Reinigungswerkzeug für Glasfasern, OptiTip® Stecker
CLEAN-STICKS-125 Reinigungsstäbe, 1,25 mm Stecker
CLEAN-STICKS-250 Reinigungsstäbe, 2,5 mm Stecker
CLEANER-PORT-2.5 Single-Faser Port Cleaner, 2,5 mm Stecker
CLEANER-PORT-LC Einzelfaser Port Cleaner, 1,25 mm Stecker
CLEANER-PORT-OTAP Single-faser Port Cleaner for OptiTap® stecker end faces
CLEANER-PUSHLOK Zubehör für die Reinigung von Glasfasern
FCC-CLEANER-CONN Zubehör für die Reinigung von Glasfasern
FCC-CLEANER-FIBER Zubehör für die Reinigung von Glasfasern
FCC-WIPES Behälter mit 90 faserfreien Reinigungstüchern