2178 Spleißmuffen S/LS/LL/SL
Ein komplettes Sortiment an Verschlüssen und Zubehör für den Schutz von Glasfaseranlagen. Die Familie der Fiber Optic Splice Closure 2178 hat sich einen guten Ruf für den zuverlässigen Schutz von Glasfaseranlagen erworben. Jetzt umfasst die 2178-Familie viele Modelle und Konfigurationen für mehr Flexibilität, um den komplexen Anforderungen der heutigen Glasfasernetze gerecht zu werden.
Die 2178-Muffe bietet eine ausgezeichnete Systemflexibilität sowohl für bestehende als auch für neue Glasfaserinstallationen und spart Ihnen Zeit und Geld, während das intelligente Design Ihre Arbeit erleichtert, indem es wiederverwendbare Dichtungen bietet, die einen einfachen Wiedereintritt ermöglichen, ohne dass eine Schulung erforderlich ist. Die verschiedenen Größen, Kabelergänzungssätze und Mehrfachtüllen machen die Systemerweiterung noch einfacher, und die flexiblen Schalensysteme ermöglichen positionierte oder feste Spleißeinsätze. Geeignet für alle Kabeltypen, aber optimiert für Flachbandkabel, unterstützt die 2178-Muffe jede Anwendung.
Die 2178-Familie umfasst sieben verschiedene Modelle - XSB, XLB, S, SL, LS, LL und XL in flammhemmenden und nicht flammhemmenden Versionen mit eingebauter Flexibilität für wachsende Netzwerke.
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| 80611008840 | 2178 Splice Closure, LS Glasfasermuffe | |
| 80611051642 | 2178 Splice Closure, LL Serie | |
| 80611051659 | LL Serie | |
| 80611486491 | 2178 Splice Closure, LL | |
| 80611486525 | 2178 Splice Closure, LS | |
| 80611486541 | 2178 Spleißmuffe, LS, Set für 1 zusätzliches Kabel, Set für 4 Kabel, ohne Spleißkassette, 4 Erdungsbolzen | |
| 80611486608 | 2178 Splice Closure, S | |
| 80611486624 | 2178 Spleißmuffe, S, 1 Set für zusätzliches Kabel, 4-Kabel-Set |