80611008840
2178 Spleißmuffen S/LS/LL/SL 2178-LS Glasfasermuffe
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | 80611008840 |
| Anwendung | Carrier Netzwerke |
| Einsatzgebiet | Innen |
| Kabeltyp | Abzweig, Express |
| Produkttyp | Spleißmuffe |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Compliance | Not Available |
Design
| Muffentyp | Verschraubte Hälfte |
| Dichtungsart | Wasserdicht |
Abmessungen
| Höhe | 215,9 mm |
| Breite | 233,7 mm |
| Tiefe | 556,3 mm |
Bestellinformationen
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |