text.skipToContent text.skipToNavigation

80611008857

2178 Spleißmuffen S/LS/LL/SL  2178-S/FR

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 80611008857
Anwendung Zugangsnetze 
Einsatzgebiet Innen
Kabeltyp Abzweig, Express
Produkttyp Spleißmuffe
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Compliance Not Available
Design
Muffentyp Verschraubte Hälfte
Anzahl vorbestückter Spleißkassetten 2
Dichtungsart Wasserdicht
Abmessungen
Höhe 119 mm
Breite 215,9 mm
Tiefe 556,3 mm
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1