80611008865
2178 Spleißmuffen S/LS/LL/SL 2178-LL/FR
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | 80611008865 |
Anwendung | Zugangsnetze |
Einsatzgebiet | Innen |
Kabeltyp | Abzweig, Express |
Produkttyp | Spleißmuffe |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Compliance | Not Available |
Design
Muffentyp | Verschraubte Hälfte |
Anzahl vorbestückter Spleißkassetten | 2 |
Dichtungsart | Wasserdicht |
Abmessungen
Höhe | 287 mm |
Breite | 215,9 mm |
Tiefe | 556,3 mm |
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |