text.skipToContent text.skipToNavigation

80611051642

2178 Spleißmuffen S/LS/LL/SL  LL Serie

Typische Lieferzeit: 21 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 80611051642
Anwendung Carrier Netzwerke 
Einsatzgebiet Außen
Kabeltyp Abzweig, Express, dielektrisch
Produkttyp Spleißmuffe
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Compliance Not Available
Design
Muffentyp Verschraubte Hälfte
Dichtungsart Wasserdicht
Optical Specifications
Channels 28,  29,  30,  31,  32,  33,  34,  35 
Channel Spacing 100 GHz
Channel Insertion Loss 3 dB
Abmessungen
Höhe 287 mm
Breite 215,9 mm
Tiefe 556,3 mm