text.skipToContent text.skipToNavigation

80611051659

2178 Spleißmuffen S/LS/LL/SL  LL Serie

Typische Lieferzeit: 21 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 80611051659
Anwendung Carrier Netzwerke 
Einsatzgebiet Außen
Kabeltyp Abzweig, Express, dielektrisch
Produkttyp Spleißmuffe
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Konformität Not Available
Design
Muffentyp Verschraubte Hälfte
Spleißkassettenanzahl 8
Dichtungsart Wasserdicht
Abmessungen
Höhe 287 mm
Breite 215,9 mm
Tiefe 556,3 mm