text.skipToContent text.skipToNavigation

80611486624

2178 Spleißmuffen S/LS/LL/SL  2178-S, Set für 1 zusätzliches Kabel, Set für 4 Kabel,

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 80611486624
Anwendung Carrier Netzwerke 
Einsatzgebiet Außen
Kabeltyp Abzweig, Express
Produkttyp Spleißmuffe
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Konformität Not Available
Abmessungen
Höhe 157,5 mm
Breite 215,9 mm
Tiefe 556,3 mm