text.skipToContent text.skipToNavigation

2178-XLB-1T-2-0N-1G

2178 Spleißmuffen XL/XLB/XSB  2178-XLB, 1 Spleißkassette 2543-D-XSB Ribbon Faser , 3 Sets Kabel, 1 Set Kabel für MiniXtemd Kabel (2x8,1-8,6 mm + 1x 10,8-11,3 mm), 2 Erdungsbolzen

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

You might also be interested in
General Specifications
Product Number 2178-XLB-1T-2-0N-1G
Anwendung Carrier Netzwerke 
Einsatzgebiet Außen
Kabeltyp Rund
Montageart Aerial-mount,  Manhole Mount,  Mastmontage 
Produkttyp Spleißmuffe
Abzweig Ja
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Konformität Not Available
Design
Drop-Kabeltyp Rund
Dichtungsart Dichtung
Optical Specifications
Channels 20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27 
Channel Spacing 100 GHz
Channel Insertion Loss 3 dB