text.skipToContent text.skipToNavigation

80611304819

2178 Spleißmuffen XL/XLB/XSB  2178-XSB/FR/0G-0T

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 80611304819
Anwendung Carrier Netzwerke 
Einsatzgebiet Innen
Kabeltyp Abzweig, Express
Produkttyp Spleißmuffe
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Konformität Not Available
Design
Muffentyp Verschraubte Hälfte
Anzahl vorbestückter Spleißkassetten 2
Dichtungsart Wasserdicht
Optical Specifications
Channels 21,  22,  24,  26 
Channel Spacing 100 GHz
Channel Insertion Loss 2 dB
Abmessungen
Höhe 119 mm
Breite 256,5 mm
Tiefe 556,3 mm
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1