EOT-A8-F8-000S24CS-WW
Evolv® Openable Terminal (EOT) 8x1 Faser Pushlok® ports, 2 Spleißkassetten für Schrumpfspleiße
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | EOT-A8-F8-000S24CS-WW |
| Marke | Evolv |
| Anwendung | Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) |
| Einsatzgebiet | Außen |
| Montageart | Mastmontage, Wandmontage, Tragseilmontage, Unterirdisch |
| Produkttyp | Preconnected Closure |
| Abzweig | Ja |
| Faserkategorie | G.652.D/G.657.A1 |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Zulassungen und Registrierungen | IEC61753-1_Ed02(2020) |
| Design und Testkriterien | IP68 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 65 °C |
Design
| Splitterunterstützung | Ja |
| Bündeladerspeicher | Installiert |
| Muffenform | Haubenmuffe |
| Muffentyp | Direkte Spleißung im Stecker |
| Drop-Kabeltyp | Universal |
| Eingangskabeltyp | Einfache Gelabdichtung für ungeschnittenes Hauptkabel |
| Durchmesser Hauptkabel | 5 - 12 mm |
| Max. Kassettenanzahl | 2 |
| Maximale Spleißkapazität | 12/24 |
| Anzahl Kabelzugänge | 3 |
| Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports | 1 |
| Portzahl | 8 |
| Anzahl vorbestückter Spleißkassetten | 2 |
| Dichtungsart | Mechanische Gelversiegelung, wiederverwendbar |
| Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität | 12 bis 24 |
| Unterstützte Kabeltypen | Rund |
| vorinstallierte Kassetten | Ja |
| Kupplungstyp | Pushlok |
| Fasern pro Port | 1 |
Design - Adapter
| Einfügedämpfung, max. | 0,5 dB |
| Einfügedämpfung, typisch | ≤ 0,15 dB |
| Rückflussdämpfung, maximal | -60 dB |
Abmessungen
| Länge | 200 mm |
| Breite | 170 mm |
| Tiefe | 65 mm |
Bestellinformationen
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Durchschleiffunktion für 96 Fasern (5 bis 12 mm)
Unterstützt Glasfaser-Ringleitungen mit hoher Kapazität: erhöht den Durchsatz und die Effizienz
Geeignet für die Verkettung verschiedener Hauptkabel durch mehrere Muffen
Einfache Integration des Hauptkabels: vereinfacht das Kabel Management und verkürzt die Installationszeit
Kleine, kompakte Größe
Kompakter Formfaktor: reduziert den Installationsraum und die Überlastung
Erhältlich mit 2, 4, 6 oder 8 Pushlok®
Skalierbar: passt sich an unterschiedliche Anforderungen des Netzwerks an
„Stick-and-Click"-Paarung
Die einhändige, feldfreundliche Verbindung von hörbaren Steckerverbindern ermöglicht es Technikern, in einem Bruchteil der Zeit eine Verbindung herzustellen, ohne befürchten zu müssen, dass herkömmliche Ports mit Gewinde über- oder unterdreht werden
TAP (Traffic Access Point) in jeder Muffe
Ermöglicht mehrere Zugangspunkte: erhöht die Flexibilität des Zugangsnetzwerks
Platz für Splitter oder WDM-Filter
Unterstützung optischer Komponenten: verbessert die Fähigkeiten des Netzwerks