text.skipToContent text.skipToNavigation

EOT-A8-T4-000S48CS-WW

Evolv® Openable Terminal (EOT)  4x12 Faser Pushlok® ports, 2 Spleißkassetten für Schrumpfspleiße

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit EOT-A8-T4-000S48CS-WW
Marke Evolv
Anwendung Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) 
Einsatzgebiet Außen
Montageart Mastmontage,  Wandmontage,  Tragseilmontage,  Unterirdisch 
Produkttyp Preconnected Closure
Abzweig Ja
Faserkategorie G.652.D/G.657.A1
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen IEC61753-1_Ed02(2020) 
Design und Testkriterien IP68 
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  -  65 °C   
Design
Splitterunterstützung Ja
Bündeladerspeicher Installiert
Muffenform Haubenmuffe
Muffentyp Direkte Spleißung im Stecker
Drop-Kabeltyp Universal
Eingangskabeltyp Einfache Gelabdichtung für ungeschnittenes Hauptkabel
Durchmesser Hauptkabel 5 - 12 mm
Max. Kassettenanzahl 2
Maximale Spleißkapazität 24/48
Anzahl Kabelzugänge 3
Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports 1
Portzahl 4
Anzahl vorbestückter Spleißkassetten 2
Dichtungsart Mechanische Gelversiegelung, wiederverwendbar
Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität 12  -  24   
Unterstützte Kabeltypen Rund
vorinstallierte Kassetten Ja
Kupplungstyp Multifaser Pushlok®
Fasern pro Port 12
Design - Adapter
Einfügedämpfung, max. 0,5 dB
Einfügedämpfung, typisch ≤ 0,35 dB
Rückflussdämpfung, maximal -60 dB
Abmessungen
Länge 200 mm
Breite 170 mm
Tiefe 65 mm
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1
Durchschleiffunktion für 96 Fasern (5 bis 12 mm)
Unterstützt Glasfaser-Ringleitungen mit hoher Kapazität: erhöht den Durchsatz und die Effizienz
Geeignet für die Verkettung verschiedener Hauptkabel durch mehrere Muffen
Einfache Integration des Hauptkabels: vereinfacht das Kabel Management und verkürzt die Installationszeit
Kleine, kompakte Größe
Kompakter Formfaktor: reduziert den Installationsraum und die Überlastung
Erhältlich mit 2, 4, 6 oder 8 Pushlok®
Skalierbar: passt sich an unterschiedliche Anforderungen des Netzwerks an
„Stick-and-Click"-Paarung
Die einhändige, feldfreundliche Verbindung von hörbaren Steckerverbindern ermöglicht es Technikern, in einem Bruchteil der Zeit eine Verbindung herzustellen, ohne befürchten zu müssen, dass herkömmliche Ports mit Gewinde über- oder unterdreht werden
TAP (Traffic Access Point) in jeder Muffe
Ermöglicht mehrere Zugangspunkte: erhöht die Flexibilität des Zugangsnetzwerks
Platz für Splitter oder WDM-Filter
Unterstützung optischer Komponenten: verbessert die Fähigkeiten des Netzwerks