FC2-L-MAX-00000000000-WW
FRECAP 2 Muffe mit MAX Kassettensystem Größe L
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | FC2-L-MAX-00000000000-WW |
| Marke | FRECAP 2 |
| Montageart | Mastmontage, Wandmontage, Schacht, Erdverlegung |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -40 °C bis 65 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 65 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C bis 65 °C |
Design
| Splitterunterstützung | Ja |
| Zentralelement-Fixierung für das Hauptkabel | Ja |
| Muffenform | Haube |
| Farbige Kassetten | Auf Anfrage |
| Anzahl Krimpspleiße pro Kassette | 12 |
| Krimpspleißschutz-Unterstützung | Ja |
| Anzahl an Kabeleingängen - Verteilerkabel | 6 |
| Verteilerkabeldurchmesser | 5 mm bis 28 mm |
| Überlängenspeicher | Auf Anfrage |
| Erdungssystem | Metrisch |
| Schrumpfspleissanzahl pro SC Kassette | 6 |
| Schrumpfspleissanzahl pro SE Kassette | 12 |
| Schrumpf-Spleißschutz-Unterstützung | Ja |
| Anzahl kreisförmiger Kabeleingänge – Hauptkabel | 2 |
| Max. Kassettenanzahl | 120 SC / 60 SE |
| Maximale Spleißkapazität | 720 Schrumpfspleißschutz / 1440 Krimpspleißschutz |
| Maximale Kassettenanzahl (SC) | 120 |
| Maximale Kassettenanzahl (SE) | 60 |
| Anzahl Kabelzugänge | 8 |
| Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports | 8 |
| Dichtungsart | Gel |
| Größe nach Faser-Spleißkapazität | 1440 |
| Spleißkassettentyp | SC/SE |
| Splittermodul | 1x32 |
| Unterstützte Kabeltypen | Standardkabel, Minikabel, Mikrokabel |
Abmessungen
| Außendurchmesser | 316 mm |
Bestellinformationen
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
| Verpackungshöhe | 784 mm |
| Verpackungsbreite | 384 mm |
| Verpackungstiefe | 310 mm |
Einsatzgebiet: direkte Erdverlegung, in Kabelschächten, Masten und in Straßenkabinets
Kabel- und Faser-Aufteilmuffe für Verbindungs- und Abzweigkabel
Keine speziellen Werkzeuge notwendig
8 unabhängige separate Segmente für Kabeleinführungen ermöglichen Erweiterungen und Umschaltungen, ohne bereits installierte Kabel zu stören
Schneller und einfacher Zugriff auf jede einzelne Spleißkassette
bis zu 1.440 Spleiße (beim Einsatz von SC Kassetten und Crimp)
kein Dichtring erforderlich, da die Segmente eine vollständige Abdichtung ermöglichen
IP68