text.skipToContent text.skipToNavigation

FC2-M-MAX-00000000000-WW

FRECAP 2 Muffe mit MAX Kassettensystem  Größe M

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer FC2-M-MAX-00000000000-WW
Marke FRECAP 2
Montageart Mastmontage,  Wandmontage,  Schacht,  Erdverlegung 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -40 °C  bis  65 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  65 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  bis  65 °C   
Design
Splitterunterstützung Ja
Zentralelement-Fixierung für das Hauptkabel Ja
Muffenform Haube
Farbige Kassetten Auf Anfrage
Anzahl Krimpspleiße pro Kassette 12
Krimpspleißschutz-Unterstützung Ja
Anzahl an Kabeleingängen - Verteilerkabel 6
Verteilerkabeldurchmesser 5 mm  bis  28 mm   
Überlängenspeicher Auf Anfrage
Erdungssystem Metrisch
Schrumpfspleissanzahl pro SC Kassette 6
Schrumpfspleissanzahl pro SE Kassette 12
Schrumpf-Spleißschutz-Unterstützung Ja
Anzahl kreisförmiger Kabeleingänge – Hauptkabel 2
Max. Kassettenanzahl 72 SC / 36 SE
Maximale Spleißkapazität 432 Schrumpfspleißschutz / 864 Krimpspleißschutz
Maximale Kassettenanzahl (SC) 72
Maximale Kassettenanzahl (SE) 36
Anzahl Kabelzugänge 8
Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports 8
Dichtungsart Gel
Größe nach Faser-Spleißkapazität 864
Spleißkassettentyp SC/SE
Splittermodul 1x32
Unterstützte Kabeltypen Standardkabel, Minikabel, Mikrokabel
Abmessungen
Außendurchmesser 316 mm
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 784 mm
Verpackungsbreite 384 mm
Verpackungstiefe 310 mm

Einsatzgebiet: direkte Erdverlegung, in Kabelschächten, Masten und in Straßenkabinets 

Kabel- und Faser-Aufteilmuffe für Verbindungs- und Abzweigkabel

Keine speziellen Werkzeuge notwendig

8 unabhängige separate Segmente für Kabeleinführungen ermöglichen Erweiterungen und Umschaltungen, ohne bereits installierte Kabel zu stören

Schneller und einfacher Zugriff auf jede einzelne Spleißkassette

bis zu 1.440 Spleiße (beim Einsatz von SC Kassetten und Crimp)

kein Dichtring erforderlich, da die Segmente eine vollständige Abdichtung ermöglichen

IP68