FC2-M-MAX-144C2A00000-WW
FRECAP 2 Muffe mit MAX Kassettensystem Größe M, 72 SC Crimp, 2×1-fach 12–18 mm, 6 Blindsegmente (für 144F)
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | FC2-M-MAX-144C2A00000-WW |
| Marke | FRECAP 2 |
| Montageart | Mastmontage, Wandmontage, Schacht, Erdverlegung |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -40 °C bis 65 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 65 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C bis 65 °C |
Design
| Splitterunterstützung | Ja |
| Spleißkapazität | 144 |
| Zentralelement-Fixierung für das Hauptkabel | Ja |
| Muffenform | Haube |
| Anzahl Krimpspleiße pro Kassette | 2 |
| Krimpspleißschutz-Unterstützung | Ja |
| Anzahl an Kabeleingängen - Verteilerkabel | 6 |
| Verteilerkabeldurchmesser | 5 mm bis 28 mm |
| Fasermanagegement-Konfiguration | MAX-FMS |
| Schrumpfspleissanzahl pro SE Kassette | 0 |
| Anzahl an Schrumpf-Spleißschutze pro Kassette | 0 |
| Schrumpf-Spleißschutz-Unterstützung | Nein |
| Anzahl kreisförmiger Kabeleingänge – Hauptkabel | 2 |
| Hauptkabeldurchmesser | 12 mm bis 28 mm |
| Max. Kassettenanzahl | 72 SC / 36 SE |
| Maximale Spleißkapazität | 432 Schrumpfspleißschutz / 864 Krimpspleißschutz |
| Maximale Kassettenanzahl (SC) | 72 |
| Maximale Kassettenanzahl (SE) | 36 |
| Anzahl Kabelzugänge | 8 |
| Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports | 8 |
| Spleißkassettenanzahl | 72 |
| Dichtungsart | Gel |
| Spleißkassettentyp | MAX |
| Unterstützte Kabeltypen | Standardkabel, Minikabel, Mikrokabel |
Abmessungen
| Außendurchmesser | 316 mm |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | 1 Muffe Größe M mit 72 SC (5 mm) Kassetten ANT, 2×1-fach Segment 12–18 mm, 6 Blindsegmente für die Verteilung 144F Kabel im Einzelfasermanagement, 5 mm Kassette für Crimpspleißschutz |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
| Verpackungshöhe | 784 mm |
| Verpackungsbreite | 384 mm |
| Verpackungstiefe | 310 mm |
Einsatzgebiet: direkte Erdverlegung, in Kabelschächten, Masten und in Straßenkabinets
Kabel- und Faser-Aufteilmuffe für Verbindungs- und Abzweigkabel
Keine speziellen Werkzeuge notwendig
8 unabhängige separate Segmente für Kabeleinführungen ermöglichen Erweiterungen und Umschaltungen, ohne bereits installierte Kabel zu stören
Schneller und einfacher Zugriff auf jede einzelne Spleißkassette
bis zu 1.440 Spleiße (beim Einsatz von SC Kassetten und Crimp)
kein Dichtring erforderlich, da die Segmente eine vollständige Abdichtung ermöglichen
IP68