text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A19-A10

FRECAP Glasfasermuffe mit MAX Faserführungs-System  FRECAP Haubenmuffe mit GelDichtungskörper, Größe 9-20

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Conception
Support de splitter Oui
Boîtier pare-balles Non
Fixation de l'élément central pour le câble principal Oui
Forme du boîtier Dôme
Plateaux colorés Sur demande
Nombre d'épissures à sertir par cassette 12
Support de protection d'épissure à sertir Oui
Logo du client sur le boîtier Sur demande
Nombre de ports de câble de distribution 4
Portée de câble de distribution 6 mm  bis  25 mm   
Système de stockage de mémoire tampon supplémentaire Sur demande
Système de mise à la terre Métrique
Nombre d'épissures thermo rétractables par cassette SC 6
Nombre d'épissures thermo rétractables par cassette SE 12
Support de protection d'épissure thermo rétractable Oui
Anzahl kreisförmiger Kabeleingänge – Hauptkabel 2
Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel 0
Hauptkabeldurchmesser 6 mm  bis  25 mm   
Max. Kassettenanzahl 48 SC / 24 SE
Maximale Spleißkapazität 288 Schrumpfspleißschutz / 576 Krimpspleißschutz
Maximale Kassettenanzahl (SC) 48
Maximale Kassettenanzahl (SE) 24
Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports 6
Dichtungsart Gel
Größe nach Faser-Spleißkapazität 288
Spleißkassettentyp SC/SE
Anzahl an SplicePak-Spleißschutze pro Kassette 0
Unterstützung für SplicePak-Spleißschutz Nein
Splittermodul 1x32
Unterstützte Kabeltypen Standardkabel, Minikabel, Mikrokabel
System MAX
vorinstallierte Kassetten Auf Anfrage
Wassersensor-Kassette Auf Anfrage
Arbeitsumfeld Schacht / unterirdisch
Bestellinformationen
Installationsanweisungssprache en/ge, other languages on demand
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungsbreite 750 mm
Verpackungstiefe 290 mm
Einsetzbar in Schächten, dirketer Verlegung im Erdreich und in Luftkabelstrecken
Für Verbindungs- und Abzweigkabel
Schneller und einfacher Zugriff auf jede einzelne Spleißkassette
Wiederverwendbare Geldichtung
IP 68