S46998-A19-A12
FRECAP Glasfasermuffe mit MAX Faserführungs-System FRECAP Glasfasermuffe mit MAX Faserführungs-System
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Splitterunterstützung | Ja |
| Schußsicheres Gehäuse | Nein |
| Zentralelement-Fixierung für das Hauptkabel | Ja |
| Muffenform | Haube |
| Farbige Kassetten | Auf Anfrage |
| Anzahl Krimpspleiße pro Kassette | 12 |
| Krimpspleißschutz-Unterstützung | Ja |
| Kundenlogo auf dem Gehäuse | Auf Anfrage |
| Anzahl an Kabeleingängen - Verteilerkabel | 4 |
| Verteilerkabeldurchmesser | 6 mm bis 25 mm |
| Überlängenspeicher | Auf Anfrage |
| Erdungssystem | Metrisch |
| Schrumpfspleissanzahl pro SC Kassette | 6 |
| Schrumpfspleissanzahl pro SE Kassette | 12 |
| Schrumpf-Spleißschutz-Unterstützung | Ja |
| Anzahl kreisförmiger Kabeleingänge – Hauptkabel | 2 |
| Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel | 0 |
| Hauptkabeldurchmesser | 6 mm bis 25 mm |
| Max. Kassettenanzahl | 120 SC / 60 SE |
| Maximale Spleißkapazität | 720 Schrumpfspleißschutz / 1440 Krimpspleißschutz |
| Maximale Kassettenanzahl (SC) | 120 |
| Maximale Kassettenanzahl (SE) | 60 |
| Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports | 6 |
| Dichtungsart | Gel |
| Größe nach Faser-Spleißkapazität | 720 |
| Spleißkassettentyp | SC/SE |
| Anzahl an SplicePak-Spleißschutze pro Kassette | 0 |
| Unterstützung für SplicePak-Spleißschutz | Nein |
| Splittermodul | 1x32 |
| Unterstützte Kabeltypen | Standardkabel, Minikabel, Mikrokabel |
| System | MAX |
| vorinstallierte Kassetten | Auf Anfrage |
| Wassersensor-Kassette | Auf Anfrage |
| Arbeitsumfeld | Schacht / unterirdisch |
Bestellinformationen
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
| Verpackungsbreite | 880 mm |
| Verpackungstiefe | 290 mm |
Einsetzbar in Schächten, dirketer Verlegung im Erdreich und in Luftkabelstrecken
Für Verbindungs- und Abzweigkabel
Schneller und einfacher Zugriff auf jede einzelne Spleißkassette
Wiederverwendbare Geldichtung
IP 68