FRECAP Glasfasermuffe mit MAX Faserführungs-System
Corning's FRECAP Muffe basiert auf einem Gel-Dichtungskonzept. Die Muffe macht die Installation schneller, einfacher und praktischer. Die FRECAP hat sechs unabhängige Segmente von Kabeleinführungen mit einem wiederverwendbaren Gel-Dichtungsmaterial. Es kann eine breite Palette verschiedener Kabeldurchmesser und Kabeltypen installiert werden. Das MAX Kassetten-System kann entweder mit Einzelfaser (SC) Kassetten oder mit Mehrfaser MAX Spleißkassetten oder mit einer Mischung aus beiden verwendet werden, je nach den Anforderungen des Netzwerks. Corning empfiehlt die Verwendung von SC Spleißkassetten. Für die Mehrfaser MAX Spleißkassetten werden zwei Rastpositionen benötigt, für die SC-Kassette eine. Zwei SC-Kassetten können durch eine Mehrfaser MAX Spleißkassette ersetzt werden oder umgekehrt. Zusätzliche Spleißkassetten für optische Splitter, Wassersensoren oder mechanische Spleißer sind erhältlich. Speziell für optische Splitter empfiehlt Corning die Verwendung von farbigen Spleißkassetten. Die Spleißkassetten bieten ein komplettes Fasermanagementsystem mit Überlängenspeicherung, Biegekontrolle und der Möglichkeit, die Faserrichtung zu ändern. Die Spleißkassetten können mit nummerierten und farbigen Ringen ausgestattet werden, die ein schnelles und sicheres Zugangsnetz ermöglichen.
Products
| 产品编码 | Product Name | |
|---|---|---|
| S46998-A19-A10 | FRECAP Haubenmuffe mit GelDichtungskörper, Größe 9-20, für bis zu 48 SC Spleißkassetten oder 24 SE Spleißkassetten, mit standard Überlängenspeicher (5x3,6m). Spleißkassetten separat erhältlich. | |
| S46998-A19-A11 | FRECAP Haubenmuffe mit GelDichtungskörper, Größe 9-24, für bis zu 72 SC Spleißkassetten oder 36 SE Spleißkassetten, mit standard Überlängenspeicher (6x3,8m). Spleißkassetten separat erhältlich. | |
| S46998-A19-A12 | FRECAP Haubenmuffe mit GelDichtungskörper, Größe 9-28, für bis zu 120 SC Spleißkassetten oder 60 SE Spleißkassetten, mit standard Überlängenspeicher (8x4,1m). Spleißkassetten separat erhältlich. | |
| S46998-A19-A13 | FRECAP Haubenmuffe mit GelDichtungskörper, Größe 9-20, mit Überlängenspeicher, für bis zu 24 SC Spleißkassetten oder 12 SE Spleißkassetten, mit extra Überlängenspeicher (17x3,6m). Spleißkassetten separat erhältlich. | |
| S46998-A19-A14 | FRECAP Haubenmuffe mit GelDichtungskörper, Größe 9-24, mit Überlängenspeicher, für bis zu 36 SC Spleißkassetten oder 18 SE Spleißkassetten, mit extra Überlängenspeicher (24x3,8m). Spleißkassetten separat erhältlich. | |
| S46998-A19-A15 | FRECAP Haubenmuffe mit GelDichtungskörper, Größe 9-28, mit Überlängenspeicher, für bis zu 60 SC Spleißkassetten oder 30 SE Spleißkassetten, mit extra Überlängenspeicher (33x 4,1m). Spleißkassetten separat erhältlich. |